20252175
20252175
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 33,042 kr |
| 100 - 249 | 29,7377 kr |
| 250 - 749 | 26,4336 kr |
| 750 + | 23,1294 kr |
| För tråd d1 | M3 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 1.25 |
| d2 | 5.0 |
| H1 | 1.5 |
| l1 | 1.25 |
| D3 | 7.5 |
| Installationskula dia. d4 | 5.0 |
| d6 | 6.0 |
| Sheet metal gauge | 18 |
| Material | Aluminium |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta