Meny Sök

Låsande skruv med hållande fläns M5 3.0 Aluminium

Låsande skruv med hållande fläns, är utformad för att säkra skruvarna på plats och förhindra att de eller tappas bort i applikationer där de ofta byts ut. Används i industrier som elektronik och fordon för att förhindra skador på elektroniska kretsar och ömtåliga delar. Tillverkad av aluminium.
Essentra artikelnummer:

20252410

Tillverkarens artikelnummer:

20252410

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För tråd d1 M5
Panel t1±8% 3.0
d2 8.0
H1 2.5
l1 3.0
D3 12.5
Installationskula dia. d4 8.0
d6 9.6
Sheet metal gauge 10
Material Aluminium
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss