20252281
20252281
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 40,638 kr |
| 100 - 249 | 36,5741 kr |
| 250 - 749 | 32,5102 kr |
| 750 + | 28,4465 kr |
| För tråd d1 | M4 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 1.5 |
| d2 | 6.8 |
| H1 | 2.0 |
| l1 | 1.5 |
| D3 | 10.0 |
| Installationskula dia. d4 | 7.0 |
| d6 | 8.2 |
| Sheet metal gauge | 16 |
| Material | Aluminium |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta