Meny Sök

Låsande skruv med hållande fläns M3 3.0 Aluminium

Låsande skruv med hållande fläns, är utformad för att säkra skruvarna på plats och förhindra att de eller tappas bort i applikationer där de ofta byts ut. Används i industrier som elektronik och fordon för att förhindra skador på elektroniska kretsar och ömtåliga delar. Tillverkad av aluminium.
Essentra artikelnummer:

20252212

Tillverkarens artikelnummer:

20252212

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 33,8016 kr
100 - 249 30,4214 kr
250 - 749 27,0412 kr
750 + 23,6611 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

33,80 kr

1 x 33,8016 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För tråd d1 M3
Panel t1±8% 3.0
d2 5.0
H1 1.5
l1 3.0
D3 7.5
Installationskula dia. d4 5.0
d6 6.0
Sheet metal gauge 10
Material Aluminium
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss