Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20252366
20252366
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 45,803 kr |
100 - 249 | 41,2227 kr |
250 - 749 | 36,6425 kr |
750 + | 32,0622 kr |
För tråd d1 | M5 |
---|---|
Panel t1±8% | 0.9 |
d2 | 8.0 |
H1 | 2.5 |
l1 | 0.9 |
D3 | 12.5 |
Installationskula dia. d4 | 8.0 |
d6 | 9.6 |
Sheet metal gauge | 20 |
Material | Aluminium |
Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta