Låsande skruv med hållande fläns är ett alternativ till att antingen knacka på panelen eller använda en hållbricka. Den hållande flänsen fästs vid panelen genom att sänka huvudet i ett försänkt hål.
Låsskruven gängas sedan helt enkelt genom flänsen och hålls kvar i panelen.
Flänsarna är tillverkade av antingen rostfritt stål som har bra korrosionsbeständighet eller aluminium som har god värmeledningsförmåga.
Material: 303 Rostfritt stål, Aluminium Serienummer: SRP0169.A2, SRP0169.AL
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | H1 | D3 | Material | Panel t1±8% | För tråd d1 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,5495 kr - 33,6422 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
0.9
|
M3
|
0.9
|
||
| 24,0972 kr - 34,4245 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
2.5
|
M3
|
2.5
|
||
| 23,8233 kr - 34,0333 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
2.0
|
M3
|
2.0
|
||
| 29,5738 kr - 42,2482 kr | 257 I lager |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Aluminium
|
2.5
|
M4
|
2.5
|
||
| 23,8233 kr - 34,0333 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
1.25
|
M3
|
1.25
|
||
| 29,0261 kr - 41,4658 kr | 128 I lager |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Aluminium
|
0.7
|
M4
|
0.7
|
||
| 24,371 kr - 34,8157 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
3.0
|
M3
|
3.0
|
||
| 24,6448 kr - 35,2069 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
4.0
|
M3
|
4.0
|
||
| 24,9186 kr - 35,598 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
5.0
|
M3
|
5.0
|
||
| 31,5281 kr - 48,532 kr | 162 I lager |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
1.25
|
M8
|
1.25
|
||
| 31,5281 kr - 48,532 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.00
|
M8
|
4.00
|
||
| 19,4837 kr - 29,993 kr | 206 I lager |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
1.50
|
M3
|
1.50
|
||
| 21,1368 kr - 32,5908 kr | 98 I lager |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
303 Rostfritt stål
|
3.00
|
M5
|
3.00
|
||
| 25,624 kr - 39,4396 kr | 51 I lager |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.00
|
M6
|
5.00
|
||
| 25,742 kr - 39,5577 kr | 351 I lager |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
3.00
|
M6
|
3.00
|
||
| 19,4837 kr - 29,993 kr | 101 I lager |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.00
|
M4
|
5.00
|
||
| 21,1368 kr - 32,5908 kr | 205 I lager |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
303 Rostfritt stål
|
0.90
|
M5
|
0.90
|
||
| 29,0484 kr - 44,6353 kr | 237 I lager |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.00
|
M6
|
6.00
|
||
| 19,4837 kr - 29,993 kr | 328 I lager |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
3.00
|
M4
|
3.00
|
||
| 25,624 kr - 39,4396 kr | 380 I lager |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.00
|
M6
|
4.00
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta