Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20180591
20180591
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 38,2909 kr |
50 - 99 | 32,5587 kr |
100 - 199 | 30,6098 kr |
200 - 499 | 28,7755 kr |
500 - 999 | 26,8265 kr |
1000 + | 24,8776 kr |
För tråd d1 | M6 |
---|---|
Panel t1±8% | 5.00 |
d2 | 10.0 |
H1 | 3.0 |
l1 | 5.00 |
D3 | 15.0 |
Installationskula dia. d4 | 10.0 |
d6 | 12.0 |
Sheet metal gauge | 6.0 |
Material | 303 Rostfritt stål |
Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta