20180447
20180447
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 31,6416 kr |
| 50 - 99 | 26,9412 kr |
| 100 - 199 | 25,3362 kr |
| 200 - 499 | 23,7312 kr |
| 500 - 999 | 22,1261 kr |
| 1000 + | 20,5211 kr |
| För tråd d1 | M5 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 0.90 |
| d2 | 8.0 |
| H1 | 2.5 |
| l1 | 0.90 |
| D3 | 12.5 |
| Installationskula dia. d4 | 8.0 |
| d6 | 9.6 |
| Sheet metal gauge | 20.0 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta