Meny Sök

Låsande skruv med hållande fläns M3 2.5 Aluminium

Låsande skruv med hållande fläns, är utformad för att säkra skruvarna på plats och förhindra att de eller tappas bort i applikationer där de ofta byts ut. Används i industrier som elektronik och fordon för att förhindra skador på elektroniska kretsar och ömtåliga delar. Tillverkad av aluminium.
Essentra artikelnummer:

20252205

Tillverkarens artikelnummer:

20252205

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 33,4218 kr
100 - 249 30,0796 kr
250 - 749 26,7375 kr
750 + 23,3953 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

33,42 kr

1 x 33,4218 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För tråd d1 M3
Panel t1±8% 2.5
d2 5.0
H1 1.5
l1 2.5
D3 7.5
Installationskula dia. d4 5.0
d6 6.0
Sheet metal gauge 12
Material Aluminium
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss