Cylindriska kuggdrev hör till de vanligaste dreven. De kallas även rakskurna drev och används i många olika tillämpningar där mekanisk kraftöverföring krävs.
Serienummer: SR2021
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Antal tänder | Navdiameter | Håldiameter | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,8169 kr - 70,6653 kr | 97 I lager |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 236,5565 kr - 271,3147 kr | 92 I lager |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 85,392 kr - 105,8544 kr | 51 I lager |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 130,5585 kr - 149,8048 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 39,81 kr - 49,2646 kr | 21 I lager |
25
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 8,6033 kr - 10,9445 kr | 9249 I lager |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,6033 kr - 10,9445 kr | 186 I lager |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 68,2913 kr - 84,7409 kr | 8 I lager |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 116,4829 kr - 133,7183 kr | 42 I lager |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 9,7617 kr - 9,9657 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 73,9177 kr - 91,7787 kr | 51 I lager |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 59,8057 kr - 74,1124 kr | 1 I lager |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 34,0719 kr - 42,5141 kr | 65 I lager |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 197,7768 kr - 226,6461 kr | 95 I lager |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 278,927 kr - 319,7176 kr | 99 I lager |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 194,1861 kr - 222,7682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 145,4959 kr - 166,8966 kr | 100 I lager |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 45,5462 kr - 56,4461 kr | 100 I lager |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 8,6033 kr - 10,9445 kr | 61 I lager |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 190,5953 kr - 218,6029 kr | 47 I lager |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta