Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 212,2359 kr |
10 + | 185,044 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bore Diameter | 8.0 mm |
---|---|
Bore Diameter | 0.315 in |
Face Width | 15.0 mm |
Face Width | 0.591 in |
Hub Diameter | 18.0 mm |
Hub Diameter | 0.709 in |
Hub Width | 8.0 mm |
Hub Width | 0.315 in |
Overall Width | 25.0 mm |
Overall Width | 0.984 in |
Full Material | Polyoxymethylene |
Colour | Natural |
Number of Teeth | 15 |
Gear Type | Spur Gear |
Commodity Code | 3926300090 |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Pitch Diameter | 30.0 mm |
Pitch Diameter | 1.181 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta