Meny Sök

Växel 8.0 mm 18.0 mm POM

Detta kugghjul är av naturfärgad POM och används för att styra en rörelses hastighet i en rörlig enhet, exempelvis svängdörrar, boxpaneler och apparaturluckor.
Essentra artikelnummer:

10185575

Tillverkarens artikelnummer:

104001500005

100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 166,8966 kr
10 + 145,4959 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

166,90 kr

1 x 166,8966 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Navdiameter 18.0 mm
Navbredd 10.0 mm
Total bredd 25.0 mm
Allt material Polyoximetylen
Färg Naturfärgad
Antal tänder 12
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss