Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 499 | 9,6754 kr |
500 + | 9,4773 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bore Diameter | 2.4 mm |
---|---|
Bore Diameter | 0.094 in |
Face Width | 3.0 mm |
Face Width | 0.118 in |
Outside Diameter | 10.4 mm |
Outside Diameter | 0.409 in |
Overall Width | 3.0 mm |
Overall Width | 0.118 in |
Full Material | Polyoxymethylene |
Colour | Black |
Number of Teeth | 11 |
Gear Type | Spur Gear |
Commodity Code | 3926909790 |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Pitch Diameter | 8.8 mm |
Pitch Diameter | 0.346 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta