Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 49 | 41,2758 kr |
50 + | 33,0795 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bore Diameter | 4.0 mm |
---|---|
Bore Diameter | 0.157 in |
Face Width | 3.0 mm |
Face Width | 0.118 in |
Hub Diameter | 8.0 mm |
Hub Diameter | 0.315 in |
Hub Width | 4.0 mm |
Hub Width | 0.157 in |
Overall Width | 10.0 mm |
Overall Width | 0.394 in |
Full Material | Polyoxymethylene |
Colour | Natural |
Number of Teeth | 20 |
Gear Type | Spur Gear |
Commodity Code | 3926300090 |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Pitch Diameter | 10.0 mm |
Pitch Diameter | 0.394 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta