Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.
De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.
Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94,1327 kr - 94,1327 kr | 37 I lager |
11.929 in
303.0 mm
|
13.051 in
331.5 mm
|
12.559 in
319.0 mm
|
11.701 in
297.2 mm
|
12.346 in
313.6 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
2
|
||
| 6,7015 kr - 16,2686 kr | 6395 I lager |
2.98 in
75.7 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
3.244 in
82.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
3.161 in
80.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 10,6367 kr - 18,4665 kr | 230 I lager |
3.465 in
88.0 mm
|
3.874 in
98.4 mm
|
3.598 in
91.4 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
3.673 in
93.3 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
2
|
||
| 13,0037 kr - 18,2052 kr | 100 I lager |
4.031 in
102.4 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
3.949 in
100.3 mm
|
4.106 in
104.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 14,0392 kr - 14,0392 kr | 2419 I lager |
5.642 in
143.3 mm
|
6.252 in
158.8 mm
|
5.874 in
149.2 mm
|
5.539 in
140.7 mm
|
5.791 in
147.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 13,4179 kr - 32,6732 kr | 1525 I lager |
4.909 in
124.7 mm
|
5.5 in
139.70 mm
|
5.091 in
129.3 mm
|
5.008 in
127.2 mm
|
4.831 in
122.7 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2
|
||
| 34,3215 kr - 72,0751 kr | 950 I lager |
6.882 in
174.8 mm
|
7.669 in
194.8 mm
|
7.031 in
178.6 mm
|
6.949 in
176.5 mm
|
6.799 in
172.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2
|
||
| 21,1994 kr - 21,1994 kr | 300 I lager |
8.402 in
213.4 mm
|
9 in
228.6 mm
|
8.598 in
218.4 mm
|
8.5 in
215.9 mm
|
8.299 in
210.8 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
2
|
||
| 113,4681 kr - 113,4681 kr | 5 I lager |
12.791 in
324.9 mm
|
13.642 in
346.5 mm
|
13.142 in
333.8 mm
|
12.531 in
318.3 mm
|
12.917 in
328.1 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
2
|
||
| 20,8296 kr - 77,8909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.339 in
186.4 mm
|
7.941 in
201.7 mm
|
7.65 in
194.3 mm
|
7.26 in
184.4 mm
|
7.559 in
192.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2
|
||
| 31,5994 kr - 31,5994 kr | 727 I lager |
8.669 in
220.2 mm
|
9.13 in
231.9 mm
|
8.728 in
221.7 mm
|
8.551 in
217.2 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
2
|
||
| 22,8563 kr - 185,1273 kr | 1525 I lager |
2.311 in
58.7 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.583 in
65.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,6524 kr - 2,4304 kr | 59070 I lager |
0.921 in
23.4 mm
|
1.154 in
29.3 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
| 117,4624 kr - 117,4624 kr | 60 I lager |
13.252 in
336.6 mm
|
14.098 in
358.1 mm
|
13.598 in
345.4 mm
|
13 in
330.2 mm
|
13.398 in
340.3 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
2
|
||
| 2,4557 kr - 6,0044 kr | 40666 I lager |
1.913 in
48.6 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.839 in
46.7 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
| 5,9027 kr - 14,3653 kr | 750 I lager |
2.72 in
69.1 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.949 in
74.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 11,9681 kr - 29,1385 kr | 124 I lager |
4.413 in
112.1 mm
|
4.598 in
116.8 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
4.323 in
109.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
||
| 0,4186 kr - 1,5664 kr | 102032 I lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 3,4321 kr - 3,4321 kr | 29800 I lager |
2.346 in
59.6 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.465 in
62.6 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
2
|
||
| 11,4799 kr - 27,9377 kr | 1720 I lager |
3.673 in
93.3 mm
|
4 in
101.6 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
3.606 in
91.6 mm
|
3.728 in
94.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2