Meny Sök

Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 4.413 in 4.500 in Röd

Denna röda kåpa/plugg kan användas som plugg för flertalet innerdiametrar eller som lock för flertalet ytterdiametrar. Den är lätt att sätta på och ta bort och har 6 räfflor som gör passningen säker när den används som plugg. Den ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport.
Essentra artikelnummer:

10068878

Tillverkarens artikelnummer:

10133

124 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 49 29,1385 kr
50 - 249 20,8132 kr
250 + 11,9681 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

728,46 kr

25 x 29,1385 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 116.8 mm
d1 112.1 mm
d2 114.3 mm
d3 107.5 mm
d4 109.8 mm
h 28.6 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss