Meny Sök

Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 59.6 mm 62.6 mm Röd

Denna röda kåpa/plugg kan användas som plugg för flertalet innerdiametrar eller som lock för flertalet ytterdiametrar. Den är lätt att sätta på och ta bort och har 6 räfflor som gör passningen säker när den används som plugg. Den ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport.
Essentra artikelnummer:

10069936

Tillverkarens artikelnummer:

10249

28000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 + 3,4321 kr
Standardförpackning: 300

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

1 029,63 kr

300 x 3,4321 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 66.7 mm
d1 59.6 mm
d2 62.6 mm
d3 57.0 mm
d4 61.0 mm
h 24.6 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss