Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.
De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.
Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4173 kr - 4,586 kr | 1000 I lager |
1.74 in
44.2 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
2
|
||
| 4,0386 kr - 6,5684 kr | 700 I lager |
2.303 in
58.5 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 0,9897 kr - 1,3802 kr | 11000 I lager |
0.799 in
20.3 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
4
|
||
| 1,0621 kr - 1,6717 kr | 2843 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
4
|
||
| 0,6346 kr - 0,8861 kr | 12544 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4
|
||
| 11,7166 kr - 17,8708 kr | 2400 I lager |
4.882 in
124.0 mm
|
5.047 in
128.2 mm
|
5.047 in
128.2 mm
|
4.795 in
121.8 mm
|
4.961 in
126.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 17,3234 kr - 24,7647 kr | 300 I lager |
5.748 in
146.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.701 in
144.8 mm
|
5.866 in
149.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 7,5892 kr - 11,9533 kr | 1078 I lager |
3.504 in
89.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
|
3.583 in
91.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 1,6864 kr - 6,3591 kr | 150 I lager |
1.807 in
45.9 mm
|
2 in
50.8 mm
|
1.823 in
46.3 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,3121 kr - 1,0883 kr | 134333 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 19,5573 kr - 19,5573 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.78 in
146.8 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
5.85 in
148.6 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
| 0,4112 kr - 1,5365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.445 in
11.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 1,7456 kr - 1,7456 kr | 31882 I lager |
2.012 in
51.1 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.142 in
54.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,321 kr - 1,1969 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.244 in
6.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 6,9826 kr - 6,9826 kr | 422 I lager |
4.201 in
106.7 mm
|
4.461 in
113.3 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
4.228 in
107.4 mm
|
4.228 in
107.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
||
| 0,3846 kr - 1,4332 kr | 24000 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,2825 kr - 0,6842 kr | 135778 I lager |
0.476 in
12.1 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 7,8998 kr - 7,8998 kr | 6130 I lager |
3.626 in
92.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
3.476 in
88.3 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 0,281 kr - 1,0487 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,208 kr - 0,7768 kr | 170700 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2