10069035
10174
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,5664 kr |
| 5000 - 9999 | 0,7299 kr |
| 10000 + | 0,4186 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 16.7 mm |
|---|---|
| D | 0.657 in |
| d1 | 11.5 mm |
| d1 | 0.453 in |
| d2 | 13.0 mm |
| d2 | 0.512 in |
| d3 | 0.394 in |
| d3 | 10.0 mm |
| d4 | 0.453 in |
| d4 | 11.5 mm |
| h | 0.374 in |
| h | 9.5 mm |
| Färg | Röd |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta