Meny Sök

Cape 2.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

Denna kåpa av svart EPDM motstår arbetstemperaturer på upp till 180 °C och skyddar pinnbultar, stift och rörändar och utgör utmärkt maskering. Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.
Essentra artikelnummer:

10250754

Tillverkarens artikelnummer:

461750

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,5799 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

579,90 kr

1000 x 0,5799 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 2.5 mm
IH 25.4 mm
Allt material EPDM-gummi
Färg Svart
Maxtemperatur 180 °C
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss