Meny Sök

Cape 12.7 mm EPDM Noir

Denna kåpa av svart EPDM motstår arbetstemperaturer på upp till 180 °C och skyddar pinnbultar, stift och rörändar och utgör utmärkt maskering. Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.
Essentra artikelnummer:

10250785

Tillverkarens artikelnummer:

461753

66130 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,6168 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

616,80 kr

1000 x 0,6168 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 3.2 mm
IH 12.7 mm
Allt material EPDM-gummi
Färg Svart
Maxtemperatur 180 °C
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss