Meny Sök

Cape 38.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

Denna kåpa av svart EPDM motstår arbetstemperaturer på upp till 180 °C och skyddar pinnbultar, stift och rörändar och utgör utmärkt maskering. Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.
Essentra artikelnummer:

10251430

Tillverkarens artikelnummer:

461830

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 6,5684 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

656,84 kr

100 x 6,5684 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 38.1 mm
IH 25.4 mm
Gängstorlekar M39;1-1/2 in
Gängstandard Metrisk
Gängstandard UNF
Allt material EPDM-gummi
Färg Svart
Maxtemperatur 180 °C
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss