Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
247 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
8,1217 kr - 8,1217 kr 500 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
38.1 mm
0,6739 kr - 0,936 kr 1407 I lager
25.4 mm
Orange
Silikon
9.5 mm
0,2559 kr - 0,3555 kr 22634 I lager
12.7 mm
Blå
Silikon
4.0 mm
5,0743 kr - 5,6225 kr Fråga angående leveranstidhär
88.9 mm
Naturfärgad
Silikongummi
19.1 mm
0,2559 kr - 0,3555 kr 44250 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikongummi
4.4 mm
0,4142 kr - 0,4142 kr 156735 I lager
12.7 mm
Svart
EPDM
0.5 mm
0,6406 kr - 0,7098 kr 11142 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
4.8 mm
1,0449 kr - 1,1578 kr 30096 I lager
25.4 mm
Grå
Silikon
12.2 mm
0,4827 kr - 0,6705 kr 4885 I lager
25.4 mm
Grön
Silikon
5.9 mm
1,5371 kr - 1,7032 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Blå
Silikon
17.5 mm
2,5488 kr - 3,54 kr 202 I lager
38.1 mm
Svart
Silikon
30.2 mm
0,3573 kr - 0,3959 kr 750226 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikon
6.4 mm
0,1889 kr - 0,2093 kr 6101 I lager
7.9 mm
Naturfärgad
Silikon
3.8 mm
4,0682 kr - 4,0682 kr 300 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
19.1 mm
0,8771 kr - 0,9718 kr 9274 I lager
16.7 mm
Naturfärgad
Silikon
14.3 mm
2,2338 kr - 3,868 kr 130 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
9.0 mm
5,7991 kr - 5,7991 kr 50 I lager
101.6 mm
Svart
EPDM
12.7 mm
3,4469 kr - 3,4469 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Svart
EPDM
15.9 mm
4,6748 kr - 4,6748 kr 1403 I lager
76.2 mm
Svart
EPDM
12.7 mm
1,3684 kr - 1,3684 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
6.4 mm
  • av 13
Cape 38.1 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251447

Prisintervall
8,1217 kr - 8,1217 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2-13;M39
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Orange

10292945

Prisintervall
0,936 kr - 0,6739 kr

Lagernivåer
1407 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M10; 1/8 in BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293010

Prisintervall
0,3555 kr - 0,2559 kr

Lagernivåer
22634 I lager
Egenskaper
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 19.1 mm 88.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250587

Prisintervall
5,6225 kr - 5,0743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Gängstorlekar
    M20;3/4 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Cape 4.4 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250280

Prisintervall
0,3555 kr - 0,2559 kr

Lagernivåer
44250 I lager
Egenskaper
  • D
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    3/16 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    Silikon
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250693

Prisintervall
0,4142 kr - 0,4142 kr

Lagernivåer
156735 I lager
Egenskaper
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 4.8 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10192085

Prisintervall
0,7098 kr - 0,6406 kr

Lagernivåer
11142 I lager
Egenskaper
  • D
    4.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 12.2 mm 25.4 mm Silicone Gris

10192122

Prisintervall
1,1578 kr - 1,0449 kr

Lagernivåer
30096 I lager
Egenskaper
  • D
    12.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Grå
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 5.9 mm 25.4 mm Silicone Vert

10192092

Prisintervall
0,6705 kr - 0,4827 kr

Lagernivåer
4885 I lager
Egenskaper
  • D
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Grön
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 17.5 mm 25.4 mm Silicone Bleu

10192139

Prisintervall
1,7032 kr - 1,5371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Blå
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 30.2 mm 38.1 mm Silicone Noir

10192146

Prisintervall
3,54 kr - 2,5488 kr

Lagernivåer
202 I lager
Egenskaper
  • D
    30.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 6.4 mm 12.7 mm Silicone Naturel

10192108

Prisintervall
0,3959 kr - 0,3573 kr

Lagernivåer
750226 I lager
Egenskaper
  • D
    6.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 3.8 mm 7.9 mm Silicone Naturel

10192061

Prisintervall
0,2093 kr - 0,1889 kr

Lagernivåer
6101 I lager
Egenskaper
  • D
    3.8 mm
  • IH
    7.9 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 19.1 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251300

Prisintervall
4,0682 kr - 4,0682 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M20;3/4 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Cape 16.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250525

Prisintervall
0,9718 kr - 0,8771 kr

Lagernivåer
9274 I lager
Egenskaper
  • D
    14.3 mm
  • IH
    16.7 mm
  • Gängstorlekar
    M15
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 9.0 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251065

Prisintervall
3,868 kr - 2,2338 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 12.7 mm 101.6 mm EPDM Noir

10251195

Prisintervall
5,7991 kr - 5,7991 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in;1/4 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Cape 15.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251256

Prisintervall
3,4469 kr - 3,4469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M16;5/8 in;3/8 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10251188

Prisintervall
4,6748 kr - 4,6748 kr

Lagernivåer
1403 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 6.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250990

Prisintervall
1,3684 kr - 1,3684 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C