Meny Sök

Cape 15.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

Denna kåpa av svart EPDM motstår arbetstemperaturer på upp till 180 °C och skyddar pinnbultar, stift och rörändar och utgör utmärkt maskering. Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.
Essentra artikelnummer:

10251256

Tillverkarens artikelnummer:

461804

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 3,3465 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

334,65 kr

100 x 3,3465 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 15.9 mm
IH 38.1 mm
Gängstorlekar M16;5/8 in;3/8 in
Gängstandard Metrisk
Gängstandard UNF
Gängstandard BSP
Allt material EPDM-gummi
Färg Svart
Maxtemperatur 180 °C
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss