Meny Sök

Cape 4.4 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

Kåpan som klarar höga temperaturer är en utmärkt maskeringslösning. Den är tillverkad av silikon och rekommenderas därför starkt för maskering på upp till +250 ˚C, och passar över tappar, stift och rörändar.
Essentra artikelnummer:

10250280

Tillverkarens artikelnummer:

461685

54250 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 749 0,3555 kr
750 - 2499 0,2844 kr
2500 + 0,2559 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

88,88 kr

250 x 0,3555 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 4.4 mm
IH 12.7 mm
Gängstorlekar 3/16 in
Gängstandard UNF
Allt material Silikon
Färg Naturfärgad
Maxtemperatur 250 °C
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss