Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
247 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
1,6717 kr - 1,6717 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
8.7 mm
1,7456 kr - 1,7456 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Svart
EPDM
6.4 mm
1,4941 kr - 1,4941 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
7.9 mm
1,2441 kr - 1,2441 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Svart
EPDM
9.5 mm
1,3684 kr - 1,3684 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
6.4 mm
0,6406 kr - 0,7098 kr 11142 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
4.8 mm
1,0449 kr - 1,1578 kr 30096 I lager
25.4 mm
Grå
Silikon
12.2 mm
1,5371 kr - 1,7032 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Blå
Silikon
17.5 mm
0,5637 kr - 0,783 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Gul
Silikon
7.5 mm
0,3573 kr - 0,3959 kr 750226 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikon
6.4 mm
0,1889 kr - 0,2093 kr 6101 I lager
7.9 mm
Naturfärgad
Silikon
3.8 mm
1,5533 kr - 1,5533 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Svart
EPDM
5.7 mm
1,4705 kr - 1,4705 kr 28292 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
7.1 mm
2,6568 kr - 3,69 kr 611 I lager
25.4 mm
Rosa
Silikon
38.1 mm
0,2818 kr - 0,3915 kr 4430 I lager
12.7 mm
Grön
Silikon
4.8 mm
0,1944 kr - 0,27 kr 2563 I lager
12.7 mm
Gul
Silikon
2.8 mm
0,4827 kr - 0,6705 kr 4885 I lager
25.4 mm
Grön
Silikon
5.9 mm
0,7387 kr - 1,026 kr 68429 I lager
38.1 mm
Gul
Silikon
7.5 mm
1,6005 kr - 2,223 kr 456 I lager
48.9 mm
Ljusgrön
Silikon
19.1 mm
0,7711 kr - 1,071 kr 4632 I lager
38.1 mm
Gul
Silikon
7.9 mm
  • av 13
Cape 8.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251058

Prisintervall
1,6717 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    8.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 6.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251003

Prisintervall
1,7456 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    6.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 7.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251034

Prisintervall
1,4941 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M8
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 9.5 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251072

Prisintervall
1,2441 kr - 1,2441 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M10;1/8 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Cape 6.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250990

Prisintervall
1,3684 kr - 1,3684 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 4.8 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10192085

Prisintervall
0,7098 kr - 0,6406 kr

Lagernivåer
11142 I lager
Egenskaper
  • D
    4.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 12.2 mm 25.4 mm Silicone Gris

10192122

Prisintervall
1,1578 kr - 1,0449 kr

Lagernivåer
30096 I lager
Egenskaper
  • D
    12.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Grå
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 17.5 mm 25.4 mm Silicone Bleu

10192139

Prisintervall
1,7032 kr - 1,5371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Blå
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Jaune

10292822

Prisintervall
0,783 kr - 0,5637 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    7.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M8
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 6.4 mm 12.7 mm Silicone Naturel

10192108

Prisintervall
0,3959 kr - 0,3573 kr

Lagernivåer
750226 I lager
Egenskaper
  • D
    6.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 3.8 mm 7.9 mm Silicone Naturel

10192061

Prisintervall
0,2093 kr - 0,1889 kr

Lagernivåer
6101 I lager
Egenskaper
  • D
    3.8 mm
  • IH
    7.9 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 5.7 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250952

Prisintervall
1,5533 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M6
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10377871

Prisintervall
1,4705 kr - 1,4705 kr

Lagernivåer
28292 I lager
Egenskaper
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    5/16 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 38.1 mm 25.4 mm Silicone Rose

10192153

Prisintervall
3,69 kr - 2,6568 kr

Lagernivåer
611 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Rosa
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Vert

10293041

Prisintervall
0,3915 kr - 0,2818 kr

Lagernivåer
4430 I lager
Egenskaper
  • D
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10192054

Prisintervall
0,27 kr - 0,1944 kr

Lagernivåer
2563 I lager
Egenskaper
  • D
    2.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Gul
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 5.9 mm 25.4 mm Silicone Vert

10192092

Prisintervall
0,6705 kr - 0,4827 kr

Lagernivåer
4885 I lager
Egenskaper
  • D
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Grön
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Jaune

10293126

Prisintervall
1,026 kr - 0,7387 kr

Lagernivåer
68429 I lager
Egenskaper
  • D
    7.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M8; 5/16 in UNF; 1/16 in BSP
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292846

Prisintervall
2,223 kr - 1,6005 kr

Lagernivåer
456 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Gängstorlekar
    M20; 3/4 in UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Jaune

10293140

Prisintervall
1,071 kr - 0,7711 kr

Lagernivåer
4632 I lager
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M8
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon