Meny Sök

Cape 6.4 mm 12.7 mm Silicone Naturel

Kåpan som klarar höga temperaturer är en utmärkt maskeringslösning. Den är tillverkad av silikon och rekommenderas därför starkt för maskering på upp till +250 ˚C, och passar över tappar, stift och rörändar.
Essentra artikelnummer:

10192108

Tillverkarens artikelnummer:

1219725

750226 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 2999 0,3959 kr
3000 - 9999 0,3761 kr
10000 + 0,3573 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

395,90 kr

1000 x 0,3959 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 6.4 mm
IH 12.7 mm
Allt material EPDM-gummi
Färg Naturfärgad
Maxtemperatur 250 °C
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss