Meny Sök

Cape 6.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

Denna kåpa av svart EPDM motstår arbetstemperaturer på upp till 180 °C och skyddar pinnbultar, stift och rörändar och utgör utmärkt maskering. Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.
Essentra artikelnummer:

10251003

Tillverkarens artikelnummer:

461776

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 1,6948 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

423,70 kr

250 x 1,6948 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 6.4 mm
IH 38.1 mm
Allt material EPDM-gummi
Färg Svart
Maxtemperatur 180 °C
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss