Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
247 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
0,418 kr - 0,4631 kr 8500 I lager
28.6 mm
Grön
Silikon
4.7 mm
0,3229 kr - 0,4485 kr 8163 I lager
12.7 mm
Rosa
Silikon
5.9 mm
1,9504 kr - 2,709 kr 5455 I lager
63.5 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
0,8845 kr - 1,2285 kr 13078 I lager
38.1 mm
Orange
Silikon
9.5 mm
0,2559 kr - 0,3555 kr 22634 I lager
12.7 mm
Blå
Silikon
4.0 mm
10250327 0,46 kr - 0,639 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Naturfärgad
Silikongummi
5.5 mm
0,3171 kr - 0,3513 kr 186672 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikon
5.9 mm
1,9576 kr - 2,7189 kr Fråga angående leveranstidhär
20.8 mm
Naturfärgad
Silikongummi
25.4 mm
1,1871 kr - 1,3154 kr 9700 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
7.9 mm
0,2559 kr - 0,3555 kr 44250 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikongummi
4.4 mm
1,0756 kr - 1,494 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
12.2 mm
1,4127 kr - 1,4127 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Svart
EPDM
4.4 mm
1,5533 kr - 1,5533 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Svart
EPDM
5.7 mm
1,2056 kr - 1,2056 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
5.5 mm
1,2471 kr - 1,2471 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
5.9 mm
1,0192 kr - 1,0192 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Svart
EPDM
7.1 mm
1,4705 kr - 1,4705 kr 29292 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
7.1 mm
5,163 kr - 5,163 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Svart
EPDM
24.6 mm
0,27 kr - 0,375 kr 10154 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikon
0.9 mm
3,8315 kr - 3,8315 kr 5794 I lager
20.8 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
  • av 13
Cape 28.6 mm Caoutchouc silicone Vert

10293058

Prisintervall
0,4631 kr - 0,418 kr

Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • D
    4.7 mm
  • IH
    28.6 mm
  • Gängstorlekar
    M5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293096

Prisintervall
0,4485 kr - 0,3229 kr

Lagernivåer
8163 I lager
Egenskaper
  • D
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M6; 1/4 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Cape 63.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292839

Prisintervall
2,709 kr - 1,9504 kr

Lagernivåer
5455 I lager
Egenskaper
  • D
    15.9 mm
  • IH
    63.5 mm
  • Gängstorlekar
    M16; 5/8 in UNF; 3/8 in BSP
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Orange

10292952

Prisintervall
1,2285 kr - 0,8845 kr

Lagernivåer
13078 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M10; 1/8 in BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293010

Prisintervall
0,3555 kr - 0,2559 kr

Lagernivåer
22634 I lager
Egenskaper
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 5.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250327

Prisintervall
0,639 kr - 0,46 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250365

Prisintervall
0,3513 kr - 0,3171 kr

Lagernivåer
186672 I lager
Egenskaper
  • D
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M6; 1/4 in UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Cape 25.4 mm 20.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10545737

Prisintervall
2,7189 kr - 1,9576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Gängstorlekar
    1 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    Silikon
Cape 7.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250402

Prisintervall
1,3154 kr - 1,1871 kr

Lagernivåer
9700 I lager
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Cape 4.4 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250280

Prisintervall
0,3555 kr - 0,2559 kr

Lagernivåer
44250 I lager
Egenskaper
  • D
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    3/16 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    Silikon
Cape 12.2 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250495

Prisintervall
1,494 kr - 1,0756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 4.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250891

Prisintervall
1,4127 kr - 1,4127 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    3/16 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 5.7 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250952

Prisintervall
1,5533 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M6
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 5.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250921

Prisintervall
1,2056 kr - 1,2056 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 5.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250976

Prisintervall
1,2471 kr - 1,2471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M6;1/4 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Cape 7.1 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251010

Prisintervall
1,0192 kr - 1,0192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    5/16 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10377871

Prisintervall
1,4705 kr - 1,4705 kr

Lagernivåer
29292 I lager
Egenskaper
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    5/16 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 24.6 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251355

Prisintervall
5,163 kr - 5,163 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 0.9 mm 12.7 mm Silicone Naturel

10292785

Prisintervall
0,375 kr - 0,27 kr

Lagernivåer
10154 I lager
Egenskaper
  • D
    0.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10251379

Prisintervall
3,8315 kr - 3,8315 kr

Lagernivåer
5794 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Gängstorlekar
    1 in UNF; M27
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk