Meny Sök

Isoleringshylsor

I lager

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Isoleringshylsor är utformade för att ge elektrisk och värmeisolering för montage där detta är ett grundläggande krav.
  • De är självsmörjande, samt är korrosions- och nötningsbeständiga.
  • Användning av isoleringshylsor i fuktiga miljöer bör undvikas.
Material: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Färg: Naturfärgad, Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
356 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Flänshöjd Minsta ytterdiameter Färg Material Längd under huvudet Maximal ytterdiameter Köp
2,4754 kr - 2,6294 kr 93978 I lager
1.2 mm
3.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.6 mm
2,4464 kr - 2,5798 kr 6592 I lager
1.6 mm
6.6 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.1 mm
2,0155 kr - 2,1495 kr 12540 I lager
1.2 mm
3.7 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.0 mm
1,623 kr - 2,2364 kr 180 I lager
1.7 mm
7.9 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
13.0 mm
2,1839 kr - 3,1361 kr 2000 I lager
1.2 mm
6.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.4 mm
2,0361 kr - 2,1623 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
6.6 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.1 mm
2,0395 kr - 2,6529 kr 38233 I lager
1.7 mm
7.9 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
13.0 mm
1,623 kr - 2,0635 kr 6000 I lager
1.2 mm
3.7 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.0 mm
2,7987 kr - 2,9754 kr 4199 I lager
1.6 mm
9.1 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
15.7 mm
1,623 kr - 2,1274 kr 7305 I lager
1.2 mm
4.3 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
7.4 mm
1,8832 kr - 2,0165 kr 13043 I lager
1.6 mm
5.2 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.7 mm
1,623 kr - 2,5439 kr 11196 I lager
1.2 mm
4.3 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
7.4 mm
2,075 kr - 2,2022 kr 57780 I lager
1.2 mm
4.3 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
7.4 mm
1,623 kr - 2,0875 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
3.7 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.0 mm
1,623 kr - 2,1018 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
5.2 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.7 mm
2,9252 kr - 3,057 kr 21 I lager
2.0 mm
3.5 mm
Svart
25% Glass Filled Nylon 6
5.9 mm
10134825 3,5045 kr - 3,5045 kr 32998 I lager
1.9 mm
Naturfärgad
PA
0,6951 kr - 1,1001 kr 7595 I lager
2.5 mm
3.5 mm
Svart
5.5 mm
3,2891 kr - 3,2891 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
3.7 mm
Svart
40% Glass Filled PPS
7.1 mm
3,447 kr - 3,447 kr 6074 I lager
2.0 mm
Naturfärgad
PA
  • av 18
Isoleringshylsor 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016169

Prisintervall
2,6294 kr - 2,4754 kr

Lagernivåer
93978 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    3.0 mm
  • Maximal ytterdiameter
    4.6 mm
  • Innerdiameter
    2.3 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande bricka
Isoleringshylsor 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016121

Prisintervall
2,5798 kr - 2,4464 kr

Lagernivåer
6592 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    6.6 mm
  • Maximal ytterdiameter
    10.1 mm
  • Innerdiameter
    5.1 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande bricka
Isoleringshylsor 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016206

Prisintervall
2,1495 kr - 2,0155 kr

Lagernivåer
12540 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    3.7 mm
  • Maximal ytterdiameter
    6.0 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande bricka
Isoleringshylsor 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016497

Prisintervall
2,2364 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    7.9 mm
  • Maximal ytterdiameter
    13.0 mm
  • Innerdiameter
    6.6 mm
  • Flänshöjd
    1.7 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande hylsa
Isoleringshylsor 3.3 mm 6.0 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10161128

Prisintervall
3,1361 kr - 2,1839 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    6.0 mm
  • Maximal ytterdiameter
    9.4 mm
  • Innerdiameter
    3.3 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande bricka
Isoleringshylsor 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016114

Prisintervall
2,1623 kr - 2,0361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    6.6 mm
  • Maximal ytterdiameter
    10.1 mm
  • Innerdiameter
    5.1 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande bricka
Isoleringshylsor 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016480

Prisintervall
2,6529 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
38233 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    7.9 mm
  • Maximal ytterdiameter
    13.0 mm
  • Innerdiameter
    6.6 mm
  • Flänshöjd
    1.7 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande bricka
Isoleringshylsor 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016275

Prisintervall
2,0635 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    3.7 mm
  • Maximal ytterdiameter
    6.0 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande bricka
Isoleringshylsor 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016565

Prisintervall
2,9754 kr - 2,7987 kr

Lagernivåer
4199 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    9.1 mm
  • Maximal ytterdiameter
    15.7 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande bricka
Isoleringshylsor 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016367

Prisintervall
2,1274 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
7305 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    4.3 mm
  • Maximal ytterdiameter
    7.4 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande bricka
Isoleringshylsor 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016404

Prisintervall
2,0165 kr - 1,8832 kr

Lagernivåer
13043 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    5.2 mm
  • Maximal ytterdiameter
    8.7 mm
  • Innerdiameter
    4.4 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande bricka
Isoleringshylsor 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016312

Prisintervall
2,5439 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
11196 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    4.3 mm
  • Maximal ytterdiameter
    7.4 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande bricka
Isoleringshylsor 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016350

Prisintervall
2,2022 kr - 2,075 kr

Lagernivåer
57780 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    4.3 mm
  • Maximal ytterdiameter
    7.4 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande bricka
Isoleringshylsor 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016237

Prisintervall
2,0875 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    3.7 mm
  • Maximal ytterdiameter
    6.0 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande bricka
Isoleringshylsor 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016442

Prisintervall
2,1018 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    5.2 mm
  • Maximal ytterdiameter
    8.7 mm
  • Innerdiameter
    4.4 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande bricka
Isoleringshylsor 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160923

Prisintervall
3,057 kr - 2,9252 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    3.5 mm
  • Maximal ytterdiameter
    5.9 mm
  • Innerdiameter
    3.0 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Typ av bricka
    Insulation Washer
Isoleringshylsor 6.1 mm PA

10134825

Prisintervall
3,5045 kr - 3,5045 kr

Lagernivåer
32998 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    8.9 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    11.9 mm
  • Ytterdiameter, bas
    9.1 mm
  • Innerdiameter
    6.1 mm
  • Flänshöjd
    1.9 mm
Isoleringshylsor 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm

10228982

Prisintervall
1,1001 kr - 0,6951 kr

Lagernivåer
7595 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    3.5 mm
  • Maximal ytterdiameter
    5.5 mm
  • Innerdiameter
    3.0 mm
  • Flänshöjd
    2.5 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande hylsa
Isoleringshylsor 3.0 mm 3.7 mm 7.1 mm 40% Glass Filled PPS

10161104

Prisintervall
3,2891 kr - 3,2891 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    3.7 mm
  • Maximal ytterdiameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    3.0 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Typ av bricka
    Insulation Washer
Isoleringshylsor 6.0 mm PA

10137949

Prisintervall
3,447 kr - 3,447 kr

Lagernivåer
6074 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    4.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    12.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    9.0 mm
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm