Meny Sök

Isoleringshylsor 5.1 mm 9.5 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10016114

Tillverkarens artikelnummer:

MNI-10-24

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,1623 kr
5000 + 2,0361 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 162,30 kr

1000 x 2,1623 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Flänshöjd 1.6 mm
Innerdiameter 5.1 mm
Färg Naturfärgad
Typ av bricka Isolerande bricka
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss