10160923
MNI-HT-M2.5-1
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 999 | 3,057 kr |
| 1000 - 4999 | 2,9911 kr |
| 5000 + | 2,9252 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minsta ytterdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Minsta ytterdiameter | 0.138 in |
| Maximal ytterdiameter | 0.232 in |
| Maximal ytterdiameter | 5.9 mm |
| Innerdiameter | 3.0 mm |
| Innerdiameter | 0.118 in |
| Flänshöjd | 2.0 mm |
| Flänshöjd | 0.079 in |
| Typ av bricka | Insulation Washer |
| Färg | Svart |
| Material | 25% Glass Filled Nylon 6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta