Meny Sök

Isoleringshylsor 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10016442

Tillverkarens artikelnummer:

MNI-8-8

6202 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,1649 kr
5000 - 9999 1,9384 kr
10000 + 1,6717 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 164,90 kr

1000 x 2,1649 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta ytterdiameter 5.2 mm
Maximal ytterdiameter 8.7 mm
Innerdiameter 4.4 mm
Flänshöjd 1.6 mm
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss