10134825
32438
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 3,5045 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens höjd | 0.35 in |
|---|---|
| Basens höjd | 8.9 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 0.469 in |
| Flänsens ytterdiameter | 11.9 mm |
| Ytterdiameter, bas | 0.358 in |
| Ytterdiameter, bas | 9.1 mm |
| Innerdiameter | 0.24 in |
| Innerdiameter | 6.1 mm |
| Flänshöjd | 0.075 in |
| Flänshöjd | 1.9 mm |
| Typ av bricka | Bussningsbricka |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | PA |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta