10161104
MNI-HT-4-2
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 3,2891 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minsta ytterdiameter | 0.146 in |
|---|---|
| Minsta ytterdiameter | 3.7 mm |
| Maximal ytterdiameter | 7.1 mm |
| Maximal ytterdiameter | 0.28 in |
| Innerdiameter | 3.0 mm |
| Innerdiameter | 0.118 in |
| Flänshöjd | 0.047 in |
| Flänshöjd | 1.2 mm |
| Typ av bricka | Insulation Washer |
| Färg | Svart |
| Material | 40% Glass Filled PPS |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta