Meny Sök

Hänglåsförseglingar

I lager

Hänglåsförseglingar är utformade för att säkra varor under transport och ger tydliga tecken på manipulering eller intrång för ökad sinnesfrid. Plomberingen kan endast avlägsnas med hjälp av en avbitartång (säljs separat).

  • Våra hänglåsförseglingar används för att säkra varor under transport och visar om manipulering eller intrång inträffat – vilket ger dig sinnesfrid under frakt.
  • Förseglingen kan endast tas bort med avbitare (säljs separat).
  • Ett billigt engångsalternativ till konventionella hänglås.
Material: , Polypropen Färg: Vit, Blå, Grön, Röd Serienummer: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg C D A B E Typ Köp
2,8552 kr - 3,4173 kr 12617 I lager
Röd
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
47,192 kr - 47,192 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
3
2,8699 kr - 3,4173 kr 8755 I lager
Blå
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
8,2993 kr - 8,2993 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
47,192 kr - 47,192 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
3
2,8552 kr - 3,4173 kr 7615 I lager
Grön
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
47,192 kr - 47,192 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
3
8,2993 kr - 8,2993 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
8,2993 kr - 8,2993 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Röd

20085285

Prisintervall
3,4173 kr - 2,8552 kr

Lagernivåer
12617 I lager
Egenskaper
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Vit

20085339

Prisintervall
47,192 kr - 47,192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Blå

20085261

Prisintervall
3,4173 kr - 2,8699 kr

Lagernivåer
8755 I lager
Egenskaper
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Röd

20086947

Prisintervall
8,2993 kr - 8,2993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Blå

20085322

Prisintervall
47,192 kr - 47,192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Grön

20085278

Prisintervall
3,4173 kr - 2,8552 kr

Lagernivåer
7615 I lager
Egenskaper
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Grön

20085315

Prisintervall
47,192 kr - 47,192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Blå

20086923

Prisintervall
8,2993 kr - 8,2993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Grön

20086930

Prisintervall
8,2993 kr - 8,2993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm