20085339
1222418
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 47,192 kr |
| A | 2.677 in |
|---|---|
| A | 68.0 mm |
| B | 40.0 mm |
| B | 1.575 in |
| C | 1.693 in |
| C | 43.0 mm |
| D | 1.2 mm |
| D | 0.047 in |
| E | 0.272 in |
| E | 6.9 mm |
| Färg | Vit |
| Material (kroppen) | PP |
| Typ | 3 |
| Modell | RFID |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta