Meny Sök

PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Grön

Hänglås, ett prisvärt alternativ till konventionella hänglås, avsett för engångsbruk och uppfyller Storbritanniens tullkrav. Materialet visar manipulering. Kan användas för att säkra gods under transport.
Essentra artikelnummer:

20086930

Tillverkarens artikelnummer:

1222414

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 + 8,2993 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

1 659,86 kr

200 x 8,2993 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 66.0 mm
B 39.0 mm
C 25.0 mm
D 1.2 mm
E 5.0 mm
Färg Grön
Material (kroppen) SAN
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss