Meny Sök

PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Blå

Hänglås, ett prisvärt alternativ till konventionella hänglås, avsett för engångsbruk och uppfyller Storbritanniens tullkrav. Materialet visar manipulering. Kan användas för att säkra gods under transport.
Essentra artikelnummer:

20085261

Tillverkarens artikelnummer:

1222416

8755 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 3,4173 kr
1000 + 2,8699 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

341,73 kr

100 x 3,4173 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 62.0 mm
B 39.5 mm
C 21.0 mm
D 1.2 mm
E 4.0 mm
Färg Blå
Material (kroppen) PP
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss