Meny Sök

PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Blå

Hänglås, ett prisvärt alternativ till konventionella hänglås, avsett för engångsbruk och uppfyller Storbritanniens tullkrav. Materialet visar manipulering. Kan användas för att säkra gods under transport.
Essentra artikelnummer:

20086923

Tillverkarens artikelnummer:

1222413

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 8,2993 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

8 299,30 kr

1000 x 8,2993 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 66.0 mm
B 39.0 mm
C 25.0 mm
D 1.2 mm
E 5.0 mm
Färg Blå
Material (kroppen) SAN
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss