Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 44,483 kr |
Klassificering | Indicative Seal |
---|---|
Tätningstyp | Hänglåsförsegling |
Typ | Barriärförsegling |
Avtagbarhet | Skärverktyg krävs |
Färg | Blå |
Material (kroppen) | PP |
Totallängd | 68.0 mm |
Totallängd | 2.677 in |
Stommens längd | 40.0 mm |
Stommens längd | 1.575 in |
Kroppens bredd | 43.0 mm |
Kroppens bredd | 1.693 in |
Kroppens tjocklek | 6.9 mm |
Kroppens tjocklek | 0.272 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta