These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Axeldiameter | Flänsens ytterdiameter | Flanged | Totallängd | Diameter på axelhål | Axellängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5152 kr - 12,2788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ja
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,4236 kr - 15,4446 kr | 224 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 16,1547 kr - 26,4364 kr | 406 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ja
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 19,8828 kr - 32,5166 kr | 50 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ja
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,8315 kr - 7,6631 kr | 233 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,2782 kr - 4,157 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 4,7044 kr - 7,6483 kr | 19981 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 60,3585 kr - 88,082 kr | 230 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 1,5681 kr - 2,8552 kr | 22000 I lager |
0.287 in
7.3 mm
|
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
||
| 2,0267 kr - 3,6836 kr | 23400 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 1,8936 kr - 3,1066 kr | 6900 I lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 2,7664 kr - 5,0298 kr | 29900 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 5,6956 kr - 8,965 kr | 5636 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 6,7311 kr - 10,5923 kr | 3412 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,7664 kr - 5,0298 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,9291 kr - 5,3109 kr | 8456 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 4,0978 kr - 6,6423 kr | 229 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 4,231 kr - 6,9086 kr | 63200 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 9,6307 kr - 16,9832 kr | 650 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 3,9203 kr - 6,3761 kr | 31075 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta