Meny Sök

Lager med fläns 10.0 mm 12.0 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid och PFTE med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av axelns diameter efter monteringen. Mycket låg friktion och god värmeavgivning. Friktionskoefficient 0,11 (statistiskt).
Essentra artikelnummer:

10178911

Tillverkarens artikelnummer:

008725011442

3312 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 10,5923 kr
500 - 999 8,033 kr
1000 + 6,7311 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 059,23 kr

100 x 10,5923 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 12.0 mm
Totallängd 12.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
Diameter på axelhål 10.0 mm
Nominell ytterdiameter 12.0 mm
Innerdiameter 10.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss