Meny Sök

Lager med fläns 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Naturfärgad

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10323021

Tillverkarens artikelnummer:

008127019247

224 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 15,4446 kr
50 - 999 11,9977 kr
1000 + 9,4236 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

154,45 kr

10 x 15,4446 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 23.0 mm
Totallängd 16.5 mm
Flänstjocklek 1.5 mm
Typ av lager Glidlager
Nominell innerdiameter 20.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;aramidfiber;polytetrafluoroetylen
Ytterdiameter 23.0 mm
Måttstandard Mått enligt metersystemet
Diameter på axelhål 20.0 mm
Flänsens ytterdiameter 30.0 mm
Nominell ytterdiameter 23.0 mm
Flanged Ja
Innerdiameter 20.0 mm
Total diameter 16.5 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss