Meny Sök

Lager med fläns 45.0 mm 30.0 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid och PFTE med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av axelns diameter efter monteringen. Mycket låg friktion och god värmeavgivning. Friktionskoefficient 0,11 (statistiskt).
Essentra artikelnummer:

10179215

Tillverkarens artikelnummer:

008785011442

230 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 88,082 kr
50 - 999 70,8917 kr
1000 + 60,3585 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

880,82 kr

10 x 88,082 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 50.0 mm
Totallängd 30.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
Diameter på axelhål 45.0 mm
Nominell ytterdiameter 50.0 mm
Innerdiameter 45.0 mm
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss