Meny Sök

Lager med fläns 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Naturfärgad

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10323069

Tillverkarens artikelnummer:

008131019247

406 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 26,4364 kr
50 - 999 20,5781 kr
1000 + 16,1547 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

264,36 kr

10 x 26,4364 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 28.0 mm
Axellängd 28.5 mm
Totallängd 30.0 mm
Flänstjocklek 1.5 mm
Typ av lager Glidlager
Högsta drifttemperatur 90 °C
Nominell innerdiameter 25.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;aramidfiber;polytetrafluoroetylen
Ytterdiameter 28.0 mm
Måttstandard Mått enligt metersystemet
Diameter på axelhål 25.0 mm
Flänsens ytterdiameter 35.0 mm
Nominell ytterdiameter 28.0 mm
Flanged Ja
Innerdiameter 25.0 mm
Total diameter 30.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss