Meny Sök

Glidlager med fläns

I lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
226 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Axeldiameter Flänsens ytterdiameter Flanged Totallängd Diameter på axelhål Axellängd Köp
2,9291 kr - 5,3109 kr 2100 I lager
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
4,0978 kr - 6,6423 kr 11341 I lager
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
4,231 kr - 6,9086 kr 1100 I lager
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
6,953 kr - 13,5806 kr 1398 I lager
12.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
3,0475 kr - 5,5624 kr 10516 I lager
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
6,1985 kr - 9,7638 kr 400 I lager
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
2,7664 kr - 5,0298 kr 11632 I lager
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
9,9414 kr - 17,5306 kr 600 I lager
14.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
2,9291 kr - 5,3109 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
2,9291 kr - 5,3109 kr 806 I lager
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4,7044 kr - 7,6483 kr 22150 I lager
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
4,0978 kr - 6,6423 kr 8100 I lager
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
10,4591 kr - 18,4626 kr 1100 I lager
14.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
3,5652 kr - 5,7991 kr 16550 I lager
16.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
4,8819 kr - 7,9146 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
10,5479 kr - 18,6253 kr 100 I lager
17.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
11,2728 kr - 18,2703 kr 518 I lager
18.0 mm
17.0 mm
16.0 mm
5,6956 kr - 9,2165 kr 500 I lager
20.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
3,5948 kr - 7,9442 kr 5660 I lager
22.1 mm
12.0 mm
18.3 mm
11,5835 kr - 18,788 kr 193 I lager
20.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
  • av 12
Lager med fläns 10.0 mm 16.0 mm Naturfärgad

10050132

Prisintervall
5,3109 kr - 2,9291 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    10.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    13.0 mm
Lager med fläns 10.0 mm 10.0 mm Svart

10050088

Prisintervall
6,6423 kr - 4,0978 kr

Lagernivåer
11341 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    10.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    14.0 mm
Lager med fläns 12.4 mm 18.0 mm Svart

10050194

Prisintervall
6,9086 kr - 4,231 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    18.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    12.4 mm
  • Nominell ytterdiameter
    18.0 mm
Lager med fläns 10.0 mm 15.0 mm Svart

10178928

Prisintervall
13,5806 kr - 6,953 kr

Lagernivåer
1398 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    10.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    12.0 mm
Lager med fläns 10.5 mm 15.0 mm Naturfärgad

10050033

Prisintervall
5,5624 kr - 3,0475 kr

Lagernivåer
10516 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    10.5 mm
  • Nominell ytterdiameter
    13.0 mm
Lager med fläns 10.0 mm 6.0 mm Svart

10178898

Prisintervall
9,7638 kr - 6,1985 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    6.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    10.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    12.0 mm
Lager med fläns 10.0 mm 6.0 mm Svart

10050064

Prisintervall
5,0298 kr - 2,7664 kr

Lagernivåer
11632 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    6.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    10.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    12.0 mm
Lager med fläns 12.0 mm 15.0 mm Svart

10178959

Prisintervall
17,5306 kr - 9,9414 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    12.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    14.0 mm
Lager med fläns 10.0 mm 15.0 mm Naturfärgad

10050019

Prisintervall
5,3109 kr - 2,9291 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    10.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    13.0 mm
Lager med fläns 10.0 mm 8.0 mm Naturfärgad

10050118

Prisintervall
5,3109 kr - 2,9291 kr

Lagernivåer
806 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    10.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    13.0 mm
Lager med fläns 10.0 mm 10.0 mm Naturfärgad

10050095

Prisintervall
7,6483 kr - 4,7044 kr

Lagernivåer
22150 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    10.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    12.0 mm
Lager med fläns 12.0 mm 10.0 mm Naturfärgad

10050200

Prisintervall
6,6423 kr - 4,0978 kr

Lagernivåer
8100 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    12.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    14.0 mm
Lager med fläns 12.0 mm 20.0 mm Svart

10178966

Prisintervall
18,4626 kr - 10,4591 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Totallängd
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    12.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    14.0 mm
Lager med fläns 12.0 mm 19.0 mm Naturfärgad

10050163

Prisintervall
5,7991 kr - 3,5652 kr

Lagernivåer
16550 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    19.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    12.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    16.0 mm
Lager med fläns 14.0 mm 21.0 mm Naturfärgad

10050255

Prisintervall
7,9146 kr - 4,8819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    21.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    14.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    18.0 mm
Lager med fläns 15.0 mm 12.0 mm Svart

10179000

Prisintervall
18,6253 kr - 10,5479 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    17.0 mm
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    15.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    17.0 mm
Lager med fläns 16.0 mm 17.0 mm Svart

10179031

Prisintervall
18,2703 kr - 11,2728 kr

Lagernivåer
518 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    16.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    18.0 mm
Lager med fläns 16.0 mm 22.0 mm Svart

10050309

Prisintervall
9,2165 kr - 5,6956 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    22.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    16.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    20.0 mm
Lager med fläns 18.3 mm 12.0 mm Svart

10050408

Prisintervall
7,9442 kr - 3,5948 kr

Lagernivåer
5660 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    22.1 mm
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    18.3 mm
  • Nominell ytterdiameter
    22.1 mm
Lager med fläns 18.0 mm 17.0 mm Svart

10179055

Prisintervall
18,788 kr - 11,5835 kr

Lagernivåer
193 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    18.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    20.0 mm