Meny Sök

Lager med fläns 12.0 mm 19.0 mm Naturfärgad

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10050163

Tillverkarens artikelnummer:

008120000002

13350 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 5,7991 kr
500 - 999 4,4381 kr
1000 + 3,5652 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

579,91 kr

100 x 5,7991 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 16.0 mm
Totallängd 19.0 mm
Allt material Polyamid 66
Diameter på axelhål 12.0 mm
Nominell ytterdiameter 16.0 mm
Innerdiameter 12.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss