Meny Sök

Lager med fläns 12.4 mm 18.0 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10050194

Tillverkarens artikelnummer:

008120459902

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 6,7074 kr
500 - 999 5,1275 kr
1000 + 4,1077 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

670,74 kr

100 x 6,7074 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 18.0 mm
Totallängd 18.0 mm
Allt material Polyamid 66
Diameter på axelhål 12.4 mm
Nominell ytterdiameter 18.0 mm
Innerdiameter 12.4 mm
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss