Meny Sök

Lager med fläns 14.0 mm 21.0 mm Naturfärgad

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10050255

Tillverkarens artikelnummer:

008140000002

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 7,9146 kr
500 - 999 6,0654 kr
1000 + 4,8819 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

791,46 kr

100 x 7,9146 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 18.0 mm
Totallängd 21.0 mm
Allt material Polyamid 66
Diameter på axelhål 14.0 mm
Nominell ytterdiameter 18.0 mm
Innerdiameter 14.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss